Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Code
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
No de produit
235-101/330-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 mm²
sections
20 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
17.5 A
Pas
3.81 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
9.20 mm
Largeur
3.81 mm
Profondeur
12.50 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
orange
Dimensions
1 +0,1 mm
Poids
0.520 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale