Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Codice
Selezione modello CAD
Paese di consegna
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Codice art.
235-101/330-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
Sezione
20 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
17.5 A
Passo
3.81 mm
Numero di poli
1
Altezza
9.20 mm
Larghezza
3.81 mm
Profondita
12.50 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
orange
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
0.520 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali