Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
可変探索
コード
CADモデル選択
出荷国
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
Bestell-Nr.
235-101/330-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
17.5 A
Rastermaß
3.81 mm
Polzahl
1
Höhe
9.20 mm
Breite
3.81 mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
orange
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
Gewicht
0.520 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2Dプレビュー
Footprint by Ultralibrarian

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください