카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
암호
CAD모델 선택
배송 국가
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
Bestell-Nr.
235-101/330-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
17.5 A
Rastermaß
3.81 mm
Polzahl
1
Höhe
9.20 mm
Breite
3.81 mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
orange
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
Gewicht
0.520 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.