Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Kod
Wybór modelu CAD
Kraj dostawy
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Nr zamówienia.
235-101/330-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Przekrój
0.5 - 1.5 mm²
Przekrój
20 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Napięcie
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
stopień zanieczyszczenia
2
prąd
17.5 A
raster
3.81 mm
liczba biegunów
1
wysokość
9.20 mm
szerokość
3.81 mm
głębokość
12.50 mm
liczba zacisków
1
Anzahl Potential
1
kolor
orange
Dimensions
1 +0,1 mm
masa
0.520 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Powiązane wyposażenie
    Brak dostępnego sprzętu
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura