{wago/pg15/serie750/0750-0377_0025_0999-0962.prj},{NB=750-377/025-000},{BESTNR=750-377/025-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=65.00},{BREITE=51.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=79.890},{BEMERKUNGEN=PROFINET IO adv. ECO 2-Port/T},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-377_025-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-377_025-000},{FILENAME=750-377_025-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1