{wago/pg20/serie771/0771-9993_0106-0101.prj},{NB=771-9993/106-402_mechhigh},{SA810ID03=771-9993/106-402},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=3},{L1=3876},{GEWICHT=435.982},{SA700ID05=-35},{SA700ID06=85},{SA700ID15_=1},{SA700ID16=3},{SA700ID17=1},{SA700ID19_=1},{SA700ID20=250},{SA700ID22=4000},{SA700ID23=16},{SA700ID24=0},{SA700ID27_=0},{BESTNR=771-9993/106-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1.5},{QUERSCHNITT2=16},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=PVC / Länge 4 m},{RGB=1,1,1,0},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9993_106-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9993_106-402},{SA960ID03=9},{SA960ID04=3L},{LODDEST=mech},{LOD=high}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16