Catalog navigation
Code
Wybór modelu CAD
Delivery country
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Nr zamówienia.
2002-2239
Description
Double-deck terminal block, 2.5 mm², 24 A, blue
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.25 - 4 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 4 mm²
przewód linkowy
0.25 - 4 mm²
przewód linkowy z tulejką
1 - 4 mm²
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Width of spacing
5.20 mm
Height at lowest possible mounting height
61.80 mm
Length
69.70 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
niebieski
masa
11.166 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
prąd znamionowy
24.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4044918989800
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura