Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Bestell-Nr.
2002-2458
Bezeichnung
4-Leiter-Doppelstockklemme, 2,5 mm², 24 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1 - 4 mm²
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Anzahl Klemmstellen
8
Anzahl Potentiale
2
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
62.70 mm
Länge
105.10 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grau
Gewicht
19.038 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4045454752491
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen