{wago/pg22/serie2002/2002-2458_0999-0962.prj},{NB=2002-2458_HI},{BESTNR=2002-2458},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.20},{BAC476=62.70},{BAA018=105.10},{GEWICHT=19.038},{AAO663=4045454752491},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=4},{AAP530=2},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=4-Leiter-Doppelstockklemme, 2,5 mm², 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=CN},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1