Catalog navigation
Code
Selección de modelo CAD
Delivery country
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Código de Artículo
2002-6308
Designación
Borna de tierra para 3 conductores, 2,5 mm², blanco
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
2.50 mm²
Conductor rígido
0.25 - 4 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
0.75 - 4 mm²
Conductor flexible
0.25 - 4 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
1 - 4 mm²
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
5.20 mm
Altura de montaje más baja posible
38.90 mm
Longitud
52.60 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
blanco
Peso
8.578 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
GTIN
4045454752569
Número de Aduanas
85369019
País de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales