{wago/pg22/serie2007/2007-8801_0043_0999-0962.prj},{NB=2007-8801/043-000_HI},{BESTNR=2007-8801/043-000},{NENNQUER=6.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=8.00},{BAC476=46.80},{BAA018=99.60},{GEWICHT=22.260},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=30.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143300216},{AAD931=85369019},{AAB940=0.50},{AAB789=10.00},{BAC740=0.50},{BAC677=10.00},{BAC739=0.50},{BAC676=10.00},{AAB937=6.00},{AAB787=10.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=0.702},{AAS574=30.000},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=8},{ABISOMIN=13.00},{ABISOMAX=15.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 6 mm², 30 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 10},{EINDRAEHTDIREKT=1 - 10},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 10},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1