User Profile Desktop
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
Comparison
Variation: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
Display only fully occupied table rows
Delete all
No records found.
Comparison
Add for comparison
HELP_VARIABLE
Item-No.
249-117
Bezeichnung
Screwless end stop, gray
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Breite des Rastermaßes
35.00 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
10.00 mm
Länge
45.00 mm
Montageart
Top-hat rail TH35
Color
grau
Weight
5.100 g
GTIN
4055143314169
Zolltarifnummer
85389000
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-35
ecl@ss 11.0
27-14-11-35
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
249-117
Herstellerproduktbezeichnung
Screwless end stop
Herstellerproduktbeschreibung
Screwless end stop, 10 mm wide, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Ausführung der Verriegelung
screwless
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/de/p/249-117
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
EDA

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices