Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Търсене по променливи
Код
Селекция на CAD модел
Държава на доставка
Добавете за сравнение
Налични продукти: 1
Bestell-Nr.
231-837/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
7
Höhe
8.40 mm
Breite
53.00
mm
Tiefe
12.00 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 + 0,1 mm
Gewicht
2.756
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Взаимно свързана екипировка
    Няма налично свързано оборудване
Preview - Generation
Преглед
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси