Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Търсене по променливи
Код
Селекция на CAD модел
Държава на доставка
Добавете за сравнение
Налични продукти: 1
Bestell-Nr.
231-966/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
6
Höhe
8.40 mm
Breite
46.10
mm
Tiefe
12.00 mm
Farbe
orange
Bemerkungen
A = (No. of poles - 19 x Pin Spacing + 8,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
Bohrlochdurchmesser
1,7 + 0,1 mm
Gewicht
2.790
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Взаимно свързана екипировка
    Няма налично свързано оборудване
Preview - Generation
Преглед
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси