Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Търсене по променливи
Код
Селекция на CAD модел
Държава на доставка
Добавете за сравнение
Налични продукти: 1
Bestell-Nr.
733-336
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Rastermaß
2.50 mm
Polzahl
6
Höhe
8.90 mm
Breite
17.50
mm
Tiefe
7.80 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
Bohrlochdurchmesser
1,1 +0,1 mm
Gewicht
0.870
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Взаимно свързана екипировка
    Няма налично свързано оборудване
Preview - Generation
Преглед
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси