{wago/pg09/serie261/0261-0422_0331_0999-0962.prj},{NB=261-426/331-000},{BESTNR=261-426/331-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=24},{P=6},{HOEHE=18.00},{BREITE=49.60},{TIEFE=28.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 7,2 mm | L2 = L + 13,6 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=17.800},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/261-426_331-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/261-426_331-000}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 11