Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Kód
Výběr CAD modelu
Země doručení
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Bestell-Nr.
231-314/027-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
14
Höhe
14.30 mm
Breite
85.92
mm
Tiefe
26.45 mm
Anzahl Klemmstellen
14
Anzahl Potential
14
Farbe
orange
Bemerkungen
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,8 mm | L3 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14,8 mm
Gewicht
26.658
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Související vybavení
    Žádné související vybavení není k dispozici
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady