Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Kód
Výběr CAD modelu
Země doručení
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Bestell-Nr.
713-1109/037-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 16 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
18
Höhe
18.80 mm
Breite
40.00
mm
Tiefe
16.00 mm
Anzahl Klemmstellen
18
Anzahl Potential
18
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 12 mm
Gewicht
10.200
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Související vybavení
    Žádné související vybavení není k dispozici
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady