Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Kód
Výběr CAD modelu
Země doručení
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Bestell-Nr.
714-108
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
10 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
8 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
8
Höhe
23.00 mm
Breite
28.70
mm
Tiefe
7.80 mm
Anzahl Klemmstellen
7
Anzahl Potential
7
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Související vybavení
    Žádné související vybavení není k dispozici
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady