Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Kód
Výběr CAD modelu
Země doručení
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Bestell-Nr.
739-236
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
6
Höhe
15.80 mm
Breite
44.60
mm
Tiefe
14.30 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potential
6
Farbe
orange
Gewicht
8.576
g
Bemerkungen
L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,6 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Související vybavení
    Žádné související vybavení není k dispozici
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady