Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Código
Selección de modelo CAD
País de entrega
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Código de Artículo
231-342/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
5.08 mm
Número de polos
12
Altura
12.00 mm
Ancho
64.08
mm
Profundidad
8.40 mm
Color
orange
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 8,2 mm
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
Peso
3.826
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Accesorios recomendados
    No hay equipamiento relacionado disponible
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales