Catalog navigation
Code
Selección de modelo CAD
Delivery country
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Código de Artículo
2002-6307
Designación
Borna de tierra para 3 conductores, 2,5 mm², verde-amarillo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
2.50 mm²
Conductor rígido
0.25 - 4 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
0.75 - 4 mm²
Conductor flexible
0.25 - 4 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
1 - 4 mm²
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
5.20 mm
Altura de montaje más baja posible
38.90 mm
Longitud
52.60 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
verde-amarillo
Peso
8.618 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
GTIN
4050821277279
Número de Aduanas
País de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales