Catalog navigation
Code
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
No de produit
280-686
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Hauteur
28.00 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
75.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Couleur
gris
Poids
9.102 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale