{wago/pg03/serie734/0734-0162_0108_0999-0962.prj},{NB=734-169/108-000},{BESTNR=734-169/108-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=9},{HOEHE=8.50},{BREITE=33.90},{TIEFE=10.30},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=3.008},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-169_108-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-169_108-000}
Veuillez sélectionner le produit souhaité selon les critères techniques. Les attributs sélectionnables sont surlignés par l’icône du tableau. Les sélections peuvent être réinitialisées en cliquant sur l’icône du tableau ou sur la valeur.
Produit(s) sélectionnable(s): 1