Catalog navigation
Code
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
No de produit
2002-7192
Désignation
Plaque d'extrémité et intermédiaire, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
36.20 mm
Epaisseur
0.80 mm
Longueur
54.93 mm
Couleur
orange
Poids
1.450 g
Matière isolante
PA
GTIN
4044918902632
Numéro du tarif douanier
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale