Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Codice
Selezione modello CAD
Paese di consegna
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Codice art.
231-966/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
6
Altezza
8.40 mm
Larghezza
46.10
mm
Profondita
12.00 mm
Colore
orange
Comment
A = (No. of poles - 19 x Pin Spacing + 8,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
Peso
2.790
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali