{wago/pg03/serie2721/2721-0202_0031_0999-0962.prj},{NB=2721-206/031-000},{BESTNR=2721-206/031-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 11},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=15.00},{BREITE=57.30},{TIEFE=25.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=12.428},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing | L1 = L + 2,8 mm | L2 = L + 8,8 mm | L3 = L + 14,8 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{ECLASS71=27-44-03-09},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2721-206_031-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2721-206_031-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 11