{wago/pg04/serie739/0739-0102_0999-0962.prj},{NB=739-108},{BESTNR=739-108},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=15.80},{BREITE=41.50},{TIEFE=14.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,6 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=9.267},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/739-108},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/739-108}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 17