Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Codice
Selezione modello CAD
Paese di consegna
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Codice art.
739-236
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
6
Altezza
15.80 mm
Larghezza
44.60
mm
Profondita
14.30 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
6
Colore
orange
Peso
8.576
g
Comment
L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,6 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali