Catalog navigation
Codice
Selezione modello CAD
Delivery country
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Codice art.
2002-2707/999-950
Designazione
Morsetto a due piani, 2.5 mm², 24 A, verde-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
51.70 mm
Lunghezza
92.50 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
verde-giallo
Peso
16.443 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4055143622592
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali