Catalog navigation
Codice
Selezione modello CAD
Delivery country
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Codice art.
2002-7192
Designazione
Piastra terminale e intermedia, arancio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
36.20 mm
spessore
0.80 mm
Lunghezza
54.93 mm
Colore
arancio
Peso
1.450 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4044918902632
Numero di dogana
85389099990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali