Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Codice
Selezione modello CAD
Paese di consegna
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Codice art.
2092-3403/200-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
3
Altezza
19.50 mm
Larghezza
22.20
mm
Profondita
14.40 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.2 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Peso
2.350
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali