{wago/pg01/serie280/0280-0319_0999-0962.prj},{NB=280-319_HI},{BESTNR=280-319},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=49.68},{BAE496=1.00},{LAENGE=79.00},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.618},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332150293},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-319},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-319},{AAO677=WAGO},{AAO676=280-319},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick, für Dreistockklemmen},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/280-319},{FILENAME=280-319}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2