{wago/pg01/serie285/0285-0195_0999-0962.prj},{NB=285-195_HI},{BESTNR=285-195},{NENNQUER=95.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=25.00},{BAC476=101.00},{BAA018=107.00},{GEWICHT=264.291},{BAH005=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=232.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918452564},{AAD931=85369010000},{AAB940=25.00},{AAB789=95.00},{BAC740=25.00},{BAC677=95.00},{BAC739=25.00},{BAC676=95.00},{AAB937=MIN},{AAB787=95.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=7.535},{AAS574=232.000},{FEINMINAWG=4},{FEINMAXAWG=0},{ABISOMIN=35.00},{ABISOMAX=35.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 95 mm², 232 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=25 - 95},{EINDRAEHTDIREKT=-},{FEINDRAEHTIG=25 - 95},{FEINDRAEHTHUELS=-},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2