{wago/pg01/serie285/0285-1187_0999-0962.prj},{NB=285-1187_HI},{BESTNR=285-1187},{NENNQUER=120.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=32.00},{BAC476=116.00},{BAA018=132.00},{GEWICHT=645.380},{AAO663=4055143067072},{AAD931=85369010000},{AAB940=50.00},{AAB789=120.00},{BAC740=50.00},{BAC677=120.00},{BAC739=50.00},{BAC676=120.00},{AAB937=MIN},{AAB787=120.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{FEINMINAWG=0},{FEINMAXAWG=250},{ABISOMIN=45.00},{ABISOMAX=47.00},{AAU733=2-Leiter-Schutzleiterklemme, 120 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=50 - 120},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=50 - 120},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=45 - 47},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1