{wago/pg02/serie249/0249-0115_0999-0962.prj},{NB=249-115},{BESTNR=249-115},{BEZEICHNUNG=Prüfadapter, 6 A, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4.0},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=10.16},{HOEHE=21.50},{BREITE=10.16},{TIEFE=19.50},{FARBE=orange},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=1.600},{ECLASS71=27-14-11-48},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/249-115},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/249-115}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1