{wago/pg02/serie249/0249-0139_0999-0962.prj},{NB=249-139},{BESTNR=249-139},{BEZEICHNUNG=Prüfsteckermodul, 0.5 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{STROM=0.5},{HOEHE=25.10},{BREITE=10.00},{TIEFE=12.00},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=1.500},{ECLASS71=27-14-11-48},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/249-139},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/249-139}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1