Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
可変探索
コード
CADモデル選択
出荷国
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
Bestell-Nr.
231-265/001-000/105-604/997-407
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
5
Höhe
12.00 mm
Breite
38.20
mm
Tiefe
8.40 mm
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,2 mm
Bohrlochdurchmesser
1,7 +0,1 mm
Gewicht
2.125
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2Dプレビュー
Footprint by Ultralibrarian

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください