Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
可変探索
コード
CADモデル選択
出荷国
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
Bestell-Nr.
231-342/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
12
Höhe
12.00 mm
Breite
64.08
mm
Tiefe
8.40 mm
Farbe
orange
Bemerkungen
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 8,2 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 + 0,1 mm
Gewicht
3.826
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2Dプレビュー
Footprint by Ultralibrarian

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください