{wago/pg03/serie231/0231-0602_0018_0999-0962.prj},{NB=231-612/018-000},{BESTNR=231-612/018-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=12},{HOEHE=14.30},{BREITE=63.20},{TIEFE=27.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A - 1,7 mm | C = A - 1,2 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=18.640},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-612_018-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-612_018-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23