{wago/pg03/serie232/0232-0132_0005_0999-0962.prj},{NB=232-140/005-000},{BESTNR=232-140/005-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=10},{HOEHE=18.25},{BREITE=51.50},{TIEFE=11.60},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=10.542},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-140_005-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-140_005-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19