{wago/pg03/serie2734/2734-0202_0031_0999-0962.prj},{NB=2734-208/031-000},{BESTNR=2734-208/031-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=8},{HOEHE=13.50},{BREITE=45.28},{TIEFE=20.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14.8 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=8.510},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2734-208_031-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2734-208_031-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12