{wago/pg03/serie713/0713-1402_0999-0962.prj},{NB=713-1409},{BESTNR=713-1409},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=18},{HOEHE=13.00},{BREITE=33.00},{TIEFE=13.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=18},{ANZAHLPOTENTIAL=18},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=4.736},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/713-1409},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/713-1409}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17