{wago/pg03/serie722/0722-0732_0039_0999-0962.prj},{NB=722-736/039-000},{BESTNR=722-736/039-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=18.25},{BREITE=58.30},{TIEFE=11.60},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=7.440},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/722-736_039-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/722-736_039-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11