Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
可変探索
コード
CADモデル選択
出荷国
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
Bestell-Nr.
734-169/108-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
9
Höhe
8.50 mm
Breite
33.90
mm
Tiefe
10.30 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
Gewicht
3.008
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2Dプレビュー
Footprint by Ultralibrarian

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください