{wago/pg03/serie832/0832-3622_0999-0962.prj},{NB=832-3623},{BESTNR=832-3623},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=10.16},{P=3},{HOEHE=16.50},{BREITE=32.00},{TIEFE=32.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=16.358},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) + 1.3 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.7 +0.1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/832-3623},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/832-3623}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5