{wago/pg04/serie256/0256-0401_0332_0999-0962.prj},{NB=256-743/332-000},{BESTNR=256-743/332-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=5.00},{P=4},{HOEHE=18.20},{BREITE=5.00},{TIEFE=17.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=0.940},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/256-743_332-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/256-743_332-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8