{wago/pg04/serie2636/2636-3101_0999-0962.prj},{NB=2636-3101/000-005},{BESTNR=2636-3101/000-005},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.75 - 16},{QUERSCHNITT2=18 - 4},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=10.00},{P=1},{HOEHE=31.30},{BREITE=11.60},{TIEFE=24.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=rot},{GEWICHT=9.284},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 11.6 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.7 +/-0.1 mm},{RGB=0.65,0.20,0.15,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2636-3101/000-005},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2636-3101/000-005}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7