{wago/pg04/serie738/0738-0302_0999-0962.prj},{NB=738-306},{BESTNR=738-306},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=18},{RM=5.08},{P=6},{HOEHE=44.20},{BREITE=31.48},{TIEFE=37.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=24},{ANZAHLPOTENTIAL=24},{FARBE=orange},{GEWICHT=36.856},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 + 0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/738-306},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/738-306}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9